SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

When consistency is key. The stainless steel cable gland reliably seals cables and provides strain relief. Smooth, low-profile surfaces make cleaning easier. Resistance to salt water, many chemicals and Ecolab®-This cleaning agent is suitable for use in offshore and hygiene-critical areas.

  • Versiune din oţel inox cu design compact
  • Pentru industria alimentară, in zonele expuse stropirii

Industrie alimentarăPotrivit pentru exteriorRezistență chimică bunăGamă mare de strângereFără halogenRezistenţa mecanicăRezistent la temperatură

CECULUScRUusECOLABNSF

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmMărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINTOP® INOX
53806739
M 12 x 1,54 - 71629.36,55
53806740
M 16 x 1,56 - 102032.475
53806741
M 20 x 1,57 - 132435.585
53806742
M 25 x 1,59 - 172939.285
53806743
M 32 x 1,511 - 213644.695
53806744
M 40 x 1,519 - 284551.295
53806745
M 50 x 1,527 - 355456.2105
53806757M 63 x 1,534 - 456765151
SKINTOP® INOX-R
53806749
M 12 x 1,53 - 51629.36,55
53806750
M 16 x 1,55 - 72032.475
53806751
M 20 x 1,56 - 102435.585
53806752
M 25 x 1,57 - 132939.285
53806753
M 32 x 1,58 - 153644.695
53806754
M 40 x 1,515 - 234551.295
53806755
M 50 x 1,522 - 295456.2105

Beneficii

  • Resistant to corrosion in seawater and many chemical substances.
  • Rezistență testată la dezinfectanții și agenții de curățare ECOLAB®.
  • With smooth surfaces and fewer corners and edges for an easy cleaning process.
  • Sealing material in blue to easily distinguish the cable glands used in the food industry.
  • Certified according to NSF/ANSI 169 for use in hygiene-critical areas in North America (Standard: Special Purpose Food Equipment and Devices/for Use in Food Zone Non Contact).

Domeniul de utilizare

  • Pentru etanșarea și blocarea cablului la introducerea într-o carcasă.
  • For use in offshore applications involving contact with seawater.
  • Wherever excellent resistance to a wide range of chemical substances is required.
  • Also suitable for use in the food industry, where the product needs to be installed in a spray zone or in an indirect food production environment (product-free zone).
  • Suitable for applications with UV-C radiation (according to LAPP's internal test method).

Norm references / Approvals

  • Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovaţie şi eficienţă în domeniul curăţeniei şi profesionale
  • DIN EN 1672-2 Ghid de proiectare maşini şi echipamente
  • DIN EN ISO 14 159
    Securitatea dispozitivelor - Cerinţe igienice pentru proiectarea dispozitivelor
  • NSF/ANSI 169
    Criterii de proiectare pentru mașini, aparate și componente igienice

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Material

  • Corp: oțel inoxidabil - V4A
    (1.4404 / 316L)
    Insert:poliamidă
    Garnitură: silicon
    Garnitură inelară: silicon
  • Fără halogen

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.