SKINTOP® INOX SC
SKINTOP® INOX EMC, presetupă pentru zone cu impuneri ridicate de igienă şi cu punere la masă a ecranului prin lamele elastice. Realizare compactă, cu suprafeţe lustruite, rezistent şi la apă de mare
- Versiune din oţel inox cu design compact
- Protecţie EMC optimă
Beneficii
- Suprafaţă netedă, fără muchii
- Model compact
- Gamă de strângere mare, variabilă
- Rezistenţa de contact redusă cu ecranul asigură protecţia EMC optimă
- Contact EMC flexibil cu conductivitate
mare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite
Domeniul de utilizare
- Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
- Industria farmaceutică
- Industria alimentară (zonă fără produse, zonă spălată)
- Aplicaţii onshore şi offshore
- Fabrici de îmbuteliere și fabrici de bere
Norm references / Approvals
- DIN EN ISO 14 159
Securitatea dispozitivelor - Cerinţe igienice pentru proiectarea dispozitivelor - DIN EN 1672-2 Ghid de proiectare maşini şi echipamente
- Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovaţie şi eficienţă în domeniul curăţeniei şi profesionale
- NSF/ANSI 169
Criterii de proiectare pentru mașini, aparate și componente igienice
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Notă
- Piuliţele SKINDICHT® SM-PE-M asigură contact optim cu suprafeţele vopsite sau anodizate
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Vezi broşura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu
Material
- Corp: oțel inoxidabil - V4A
(1.4404 / 316L)
Insert:poliamidă
Garnitură: silicon
Garnitură inelară: silicon - Fără halogen
Clasa de protecție
- IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
IP 69
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.