SKINTOP® MS-IS-M
SKINTOP® MS-IS-M, presetupă din alamă nichelată, cu filet scurt, destinată carcaselor conectorilor industriali
Beneficii
- Filet scurt pentru economie de spaţiu în interiorul conectorilor industriali
- Gamă de strângere mare, variabilă
- Formă de strângere optimă
Domeniul de utilizare
- Special proiectat pentru conectorii industriali
Descrierea produsului
- Filet metric conform cu DIN EN 60423
- Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
Inclus
- Doar presetupa este inclusă, nu și conectorul dreptunghiular
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Atenție
- Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
Material
- Corp: alamă nichelată
Insert: poliamidă
Element de etanșare: CR (Cloropren)
Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Clasa de protecție
- IP 68 - 5 bar
Gama de temperatură
- Dinamic: -25 °C până la +100 °C
- Static: între -40°C și +100 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.