Flanșă SKINTOP®MULTI FL21
Flanșă SKINTOP®MULTI FL21, placă cu flanșe
Articol nr. | Denumire articol / dimensiuni | Decuparea wxh | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|
52220030
| Placă de oțel, vopsită cu pulbere, RAL 7035 | 113.0 x 36.0 | 1 | |
52220031
| Oțel inoxidabil, V2A | 113.0 x 36.0 | 1 |
Beneficii
- Utilizează dimensiunea standard FL21 pentru decupare și permite flexibilitate în montaj datorită insertului pentru cabluri multiple.
- Utilizare versatilă în diverse aplicații și medii.
- Protecție permanentă împotriva îndoirii pentru aplicații EMC sub solicitări mecanice ridicate
- Montaj ușor cu ajutorul celor 4 șuruburi de fixare.
- Construcție robustă din tablă din oțel vopsită sau din oțel inoxidabil V2A.
Domeniul de utilizare
- Pentru introducerea cablului într-o carcasă cu decupaj de montaj scandinav FL21, în cazul utilizării simultane a sistemelor de intrare multiple SKINTOP® MULTI sau SKINTOP® CUBE.
- Poate fi utilizat în medii uscate, umede și uleioase.
Material
- Placă de oțel, vopsită cu pulbere
Oţel inoxidabil - Etanșare: NBR
Clasa de protecție
- IP 66
Gama de temperatură
- între -10 °C și +70 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.