SKINTOP® CUBE
SKINTOP® CUBE, Sistem de etanşare pentru mai multe cabluri premufate, rezistent la ulei şi rezistentă la vibraţii a modulelor
- Sistem inovator de blocare, pentru o gamă variată de diametre, ce oferă flexibilitate în asamblare
- La demontarea cablului, modulul aferent se scoate din ramă iar aceasta rămâne fixată pe taboul electric.
Beneficii
- Gamă de strângere variabliă
- Fixarea modulului sigură la vibraţii
- Profil de blocare
- Rezistent la ulei
- Service uşor datorită asamblării / dezasamblării uşoare
Domeniul de utilizare
- Pentru instalarea cablurilor premufate
- Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
- Construcţia tablourilor electrice de comandă si control
- Instalaţii electronice
- Tehnologii pentru automatizări
Norm references / Approvals
- UL 50, UL 50E, CSA C22.2
- UL 508 A pentru comenzile sistemului industrial (ex., dulapuri de comandă)
- UL File No. E349737
Descrierea produsului
- Sistemul SKINTOP® CUBE este format din cadrul SKINTOP® CUBE FRAME și din modulele de etanșare inserabile SKINTOP® CUBE MODULE.
- Pentru decupaje pentru conectori industriali, cu găuri de prindere definite standard.
- Pentru decupaje pentru conectori industriali cu 16 pini (36 x 86 mm)
- Pentru decupaje pentru conectori industriali cu 24 pini (36 x 112 mm)
Notă
- SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND utilizabil ca modul gol sau pentru conductori de 1-3 mm
- Pentru o mai bună rezistenţă la eforturile mecanice, fasciculul de cablu se poate fixa cu ajutorul bridelor
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: treceri pentru cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă ID: EC000240
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Intrare cablu
Certificări
- UL File No. E349737
- Comportament în caz de incendiu conform UL94 HB (cadru) și V-0 (module)
Notă
- Dimensiunile de instalare și combinațiile posibile de module pot fi găsite în anexa T21
Material
- Rama: poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
Garnitura ramei: CR
Modulele clipsabile: polipropilenă specială
Garnitura modulului: LSE 2
Clasa de protecție
- IP 64
Gama de temperatură
- Dinamic: -20°C ÷ +80°C
- Static: între -40°C și +80°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.