SKINTOP® MULTI
SKINTOP® MULTI, Sistem de etanşare pentru instalarea unui numar mare de cabluri neasamblate, diametre de etanşare variate
Sistem compact de etanşare pentru mai multe cabluri, cu tehnologie inovatoare cu gel
Beneficii
- Gamă largă de etanşare de la 4 mm sau pentru magistrala AS-I, cu tehnologia de gel elastic cu membrană inovatoare
- Montaj simplu al cablurilor la densitate de ambalare mare
- Protecţie mecanică la tracţiune pentru întreg mănunchiul de cabluri
- Reducerea erorilor de poziţionare se datorează marcării fiecărui locaş cu gama de diametre posibil de sigilat
- Locurile neocupate rămân închise și etanșate în condiții de siguranță
Domeniul de utilizare
- Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
- Nepotrivit pentru cabluri sau furtunuri preasamblate cu elemente de conectică
- Construcţia tablourilor electrice de comandă si control
- Tehnologii pentru automatizări
Caracteristicile produsului
- Cablurile pot fi introduse direct, nu este necesară nicio străpungere preliminară
- Etanșare pentru cablu și carcasă integrată (captiv)
- Fără halogen și silicon
- Rezistent la raze ultraviolete, ozon și ulei
- Gelul adeziv oferă posibilitatea de poziționare facilă în spațiul de instalare, în timpul asamblării
Norm references / Approvals
- UL 50, UL 50E, CSA C22.2
- UL 508 A pentru comenzile sistemului industrial (ex., dulapuri de comandă)
- UL File No. E349737
Descrierea produsului
- Pentru decupaje pentru conectori industriali cu 24 pini (36 x 112 mm)
Inclus
- SKINTOP® MULTI inclusiv accesorii de montaj
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: treceri pentru cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă ID: EC000240
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Intrare cablu
Certificări
- UL File No. E349737
- Comportament în caz de incendiu conform UL94 V-2
Hazard Level HL 2 conform EN 45545-2
Notă
- La cerere, configurare personalizată a găurilor
Material
- Cadru: Policarbonat
Etanșare: Gel
Clasa de protecție
- IP 68
Gama de temperatură
- -30°C ÷ +110°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.