SKINTOP® MULTI VENT
Intrări multiple pentru până la 29 de cabluri, cu element de compensare a presiunii respirabil pentru aerisire atunci când carcasele sunt închise.
- Sistem compact de etanşare pentru mai multe cabluri, cu tehnologie inovatoare cu gel
- Element de compensare a presiunii cu membrană
Beneficii
- Insert pentru sigilare multiplă, până la 29 de cabluri, pentru densitate maximă
- Intervale mari de sigilare, fiecare variabilă cu 4 mm, pentru diferite diametre de cablu, precum și sisteme de sigilare speciale pentru cabluri de magistrală AS-I.
- Flexibilitatea în alegerea diametrelor cablurilor reduce varietatea de piese din depozit și oferă avantaje logistice și de cost.
- Cablul se introduce direct prin membrana inovatoare cu gel, fără perforare prealabilă a acesteia
- Include un element cu membrană osmotică pentru egalizarea a presiunii în carcase închise. Acest lucru împiedică complet pătrunderea umezelii.
Domeniul de utilizare
- Pentru etanșarea și fixarea la introducerea multiplă a cablurilor neasamblate și a fibrelor optice printr-o carcasă.
- Specializat pentru incinte închise pentru a obține o ventilație optimă.
- Poate fi utilizat în medii uscate, umede și uleioase.
Caracteristicile produsului
- Membrana integrată asigură egalizarea presiunii necesare și împiedică pătrunderea umezelii
- Etanșare pentru cablu și carcasă integrată (captiv)
- Fără halogen
- Rezistent la raze ultraviolete, ozon și ulei
- Gelul adeziv oferă posibilitatea de poziționare facilă în spațiul de instalare, în timpul asamblării
Descrierea produsului
- Pentru decupaje pentru conectori industriali cu 24 pini (36 x 112 mm)
Notă
- Debitul aerului: 0,65 l/min
Inclus
- SKINTOP® MULTI VENT inclusiv material de fixare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: treceri pentru cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă ID: EC000240
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Intrare cablu
Notă
- La cerere, configurare personalizată a găurilor
Material
- Cadru: Policarbonat
Etanșare: Gel - Element de egalizare a presiunii: PBT, PTFE, NBR
Clasa de protecție
- IP 68
Gama de temperatură
- -30°C ÷ +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.