SKINTOP® CUBE MULTI
SKINTOP® CUBE MULTI, Sistem de etanşare pentru mai multe cabluri neconectate, permite densitate mare de instalare şi domenii variate de sigilare
- Împingeţi cablul prin membrana cu gel şi îl conectaţi direct
- Economie mare de timp datorită instalării rapide
Beneficii
- Domeniu larg de etanşare datorită sistemului de gel (membrană inovatoare)
- Montaj simplu al cablurilor la densitate de ambalare mare
- Protecţie mecanică la tracţiune pentru întreg mănunchiul de cabluri
- Service uşor datorită asamblării / dezasamblării uşoare
- Locurile neocupate rămân închise și etanșate în condiții de siguranță
Domeniul de utilizare
- Utilizat în zone în care mai multe cabluri și conductori trebuie introduşi în carcase, cu cerințe de spațiu minime
- Nepotrivit pentru cabluri sau furtunuri preasamblate cu elemente de conectică
- Construcţia tablourilor electrice de comandă si control
- Tehnologii pentru automatizări
Caracteristicile produsului
- SKINTOP® CUBE MULTI Versiune 1
Numărul de cabluri şi domeniul de strângere:
9 x 3-6 mm domeniul de sigilare
9 x 6-9 mm domeniul de sigilare
2 x 9-13 mm domeniul de sigilare
1 x 13-16 mm domeniul de sigilare - SKINTOP® CUBE MULTI Versiune 2
Numărul cablurilor sigilate:23 x 5-8 mm domeniul de sigilare
Normă de referință / aprobări
- UL 50, UL 50E, CSA C22.2
- UL 508 A pentru comenzile sistemului industrial (ex., dulapuri de comandă)
- UL File No. E349737
Descrierea produsului
- Sistem alcătuit din SKINTOP® CUBE FRAME şi inserturile din gel SKINTOP® CUBE MULTI.
- Se elimină gelul din membrană la introducerea unui cablu
- Pentru decupaje pentru conectori industriali cu 24 pini (36 x 112 mm)
Notă
- Pentru o mai bună rezistenţă la eforturile mecanice, fasciculul de cablu se poate fixa cu ajutorul bridelor
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: treceri pentru cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă ID: EC000240
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Intrare cablu
Certificări
- UL File No. E349737
- Comportament la foc conform cu UL94 V-2
Notă
- La cerere, configurare personalizată a găurilor
Material
- Corpul: Poliamidă armată cu fibră de sticlă Garnitură: cauciuc CR Gelul : PC / Gel
Clasa de protecție
- IP 66
Gama de temperatură
- -30°C ÷ +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.