QUADRO sculă multifuncțională

Sculă universală pentru dezizolarea, răsucirea, tăierea cablurilor/ conductorilor și pentru sertizarea pinilor izolaţi, toate funcţiile într-o singură sculă

Timpul de asamblare Greutate mică Cerinţa de spaţiu

TÜV

Articol nr. Denumire articol Pentru mm² Pentru mm² AWG Certificare UL Diametrul exterior l1 mm l2 mm d1 mm d2 mm R mm Bucăţi / UA
61805300
QUADRO Set 0.5 - 2.5 - - NU - - - - - - 1
61805302
QUADRO - magazie 0.5 - 2.5 - - NU - - - - - - 1
Pini izolaţi DIN pentru QUATRO
61805170 DIN Strips 0,50 - 0.5 20 NU alb 14 8 1,1 2,6 3,5 500
61805180 DIN Strips 0,75 - 0.75 20 NU gri 14 8 1,3 2,8 3,6 500
61805190 DIN Strips 1,00 - 1.0 18 NU roşu 14 8 1,5 3 3,9 500
61805200 DIN Strips 1,50 - 1.5 16 NU negru 14 8 1,8 3,4 4,2 500
61805210 DIN Strips 2,50 - 2.5 14 NU albastru 14 8 2,3 4,2 5 500

Beneficii

  • Integrează într-o singură sculă 4 funcţii: tăiere, dezizolare, răsucire liţe şi sertizare pini
  • Combinația perfectă între ergonomic și funcțional
  • Avantajele mecanice ridicate asigură o sertizare ușoară.
  • Schimbarea magaziei pentru o altă secţiune durează doar câteva secunde
  • Nu trebuie ajustări pentru diverse secţiuni

Domeniul de utilizare

  • Sculă multifuncţională
  • Torsadare
  • Sertizare
  • Tăiere
  • Conectarea şi sertizarea pinilor izolaţi, pe bandă

Caracteristicile produsului

  • Tăierea conductorilor până la diametrul de 2.5 mm
  • Destrămarea conductorilor este prevenită de dispozitivul de răsucire integrat

Normă de referință / aprobări

  • Presare trapezoidală conform cu VDE 0609 Part I
  • Logo GS pentru a dovedi siguranța

Notă

  • Se folosesc doar pinii izolaţi destinaţi sculei QUADRO

Inclus

  • Nr. articol 61805300: Cutie cu scule și trei magazii
  • Nr. Articol 61805301: sculă fără cutie și fără magazie
  • Articolul 61805302: Cutie pentru depozitare pini

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002778
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Aparat de dezizolare și sertizare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002778
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Mașină de decupare izolație și de sertizare

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.