Cleşti de sertizat DSA 0110 + DSA 0725
DSA 0110 și DAS 0725: Clești de sertizare pentru presarea conectorilor izolați, precum și a papucilor cablurilor izolate și a conectorilor tip lamă/ conectori pentru panou, de la 0,1 mm la 1,5 mm2 și 0,5-2,5 mm2
Beneficii
- Potrivit pentru dreptaci şi stângaci
- Necesită mai puţin efort pentru presare perfectă
- Matrițe de presare cu marcaje clare
- Zona presată poate fi vizualizată pentru verificarea sertizării
- Presare cu forţă controlată până la terminarea cursei
Domeniul de utilizare
- Clește de presare sigur pentru conexiunile izolate
- Pentru montarea papucilor, a conectorilor tip lamă sau alți conectori
Caracteristicile produsului
- Buton de avarie dacă operaţia de presare trebuie intreruptă
Normă de referință / aprobări
- Testat conform standardelor DIN
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran
General
- Presiune de sertizare reglabilă
Notă
- Profilul de sertizare : oval
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.