CSA 0760 + KSA 0760 Cleşti de sertizat

CSA/KSA 0760: Cleşti de seertizare pentru conectori izolaţi sau papuci izolaţi şi conectori de placă tip lamă, pentru secţiuni între 0,5-6mm². Profil de sertizare oval, design ergonomic

Siguranţă

Articol nr. Denumire articolPentru mm²Profilul de sertizareGreutate (kg)Lungime (mm)Bucăţi / UA
61722070CSA 07600,5 - 6oval0,52201
61790910KSA 07600,5 - 6oval0,542551
61751950Arc de rezervă CSA/KSA/DSA 0760----1
61722071Bacuri de sertizare pentru CSA şi KSA 0760----1

Beneficii

  • Matrițe de presare cu marcaje clare
  • Necesită mai puţină forță datorită noului mecanism
  • Testat pentru minim 80.000 de presări
  • Presare cu forţă controlată până la terminarea cursei
  • Zona presată poate fi vizualizată pentru verificarea sertizării

Domeniul de utilizare

  • Scula cu actionare cu forţă redusă pentru papuci izolaţi 0.5 - 6 mm²

Caracteristicile produsului

  • Buton de avarie dacă operaţia de presare trebuie intreruptă

Normă de referință / aprobări

  • Testat conform DIN standard EN 60352-2

Descrierea produsului

  • CSA 0760: cadru tip C, model vechi
  • KSA 0760: datorită mânerelor lungi asigură tăiere ergonomică

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran

Notă

  • Profilul de sertizare : oval

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.