Papuci pentru cabluri, izolaţi
Papuci de cablu Easy- Entry izolați (papuci inelari, papuci furcă (înguști), papuci furcă flanșă, pini, conector circular, conector de îmbinare cap la cap, conector de capăt)
Beneficii
- Forma EASY-entry permite introducerea uşoară şi sigură a conductorilor
- Nu există risc de îndoite și zdrobite a cabluri
- Pentru o rezistență bună și o bună conducție a curentului
Domeniul de utilizare
- Echiparea tablourilor electrice de control
Caracteristicile produsului
- Papuc sudat ce se poate presa în orice pozitie
- Pentru conexiune de primă clasă cu principiu simplu de funcționare
- Cositorirea electrolitică asigură protecţia maximă la coroziune
- Papuc acoperit cu aliaj de lipire tare, receptacul plat, dublă pliere la presare
- Manşon metalic cu pliuri interne
Normă de referință / aprobări
- Fişier număr E334109, vezi tabela
Notă
- Conectorul de îmbinare de capăt : conductori unifilari şi conductori multifilari, de diverse secţiuni, pot fi sertizaţi împreună
Construcție
- 1 = papuc inel 2 = papuc furcă 3 = papuc pin 4 = conector circular 5 = conector manşon 6 = conector mufă 7 = conector de capăt ( vezi figurile de la stânga la dreapta )
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001052
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Terminale din cupru fără sudură pentru conductori din cupru
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001052
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Mufă de tip sertizare pentru conductoarele din Cu
General
- Alte mărimi sau culori ( conform DIN ) sunt disponibile la cerere
- Fără halogen
Material
- Cuprul electrolic de înaltă calitate pentru o conductivitate bună
- PA (UL 94 V0)
 PC (UL 94 V2)
 consultați fișa cu date tehnice
Gama de temperatură
- PA: între -20 °C și +105
 PC: între -20 °C și +100 °C
- Alte mărimi şi culori sunt disponibile la cerere
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Production tolerance ± 0,5 mm