Papuci sertizabili pentru conductori, KB
Papuci neizolați/ fără cositorire, conform cu DIN 46234, din cupru electrolitic de calitate ridicată pentru conductivitate bună.
Beneficii
- Pentru conexiune de primă clasă cu principiu simplu de funcționare
- Asigură cea mai bună conductivitate electrică (rezistenţă minimă)
Domeniul de utilizare
- Pentru cabluri cu 2,5 și 6 conductori
- Echiparea tablourilor electrice de control
- Trenuri și autobuze
Normă de referință / aprobări
- Conform: VG 88710
- Forma de bobină conf. DIN 46234, ( versiunile cu * nu sunt conforme cu DIN 46234 )
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001052
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Terminale din cupru fără sudură pentru conductori din cupru
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001052
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Mufă de tip sertizare pentru conductoarele din Cu
Notă
- s = grosimea materialului
Material
- Cuprul electrolic de înaltă calitate pentru o conductivitate bună
Gama de temperatură
- Interval de utilizare continuă până la +120 °C
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.