Cleşti de sertizat DRB 0505 + DRB 0115

DRB 0505/DRB 0115: Clești de sertizare pentru presarea conectorilor neizolați tip lamă/ conector pentru panouri, 2,8 de la 0,5-6 mm2, profil de sertizare: presare cu rolă, design ergonomic

Siguranţă

Articol nr. Denumire articolPentru mm²Profilul de sertizarePentru conectarea lameiGreutate (kg)Lungime (mm)Bucăţi / UA
61790930DRB 05050,05 - 0,5rolă de presare2.80,351921
61790940DRB 01150,1 - 1,5rolă de presare2.80,351921

Beneficii

  • Necesită mai puţin efort pentru presare perfectă
  • Funcţie de blocare a presărilor greşite
  • Matrițe de presare cu marcaje clare
  • Testat pentru minim 50.000 de sertizări

Domeniul de utilizare

  • Clește cu role de presare pentru conectori plați neizolați cu conexiune 2.8
  • Potrivit pentru lame cu dispozitiv de blocare

Caracteristicile produsului

  • Buton de avarie dacă operaţia de presare trebuie intreruptă

Normă de referință / aprobări

  • Testat conform DIN standard EN 60352-2

Descrierea produsului

  • DRB 0505: domeniul de secţiuni: 0.05 - 0.5 mm²
  • DRB 0115: domeniul de secţiuni: 0.1 - 1.5 mm²

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran

General

  • Presiune de sertizare reglabilă

Notă

  • Profilul de sertizare : rolă de presare

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.