KRB 0560 cleşte de sertizat

KRB 0560: Clești de sertizare pentru presarea conectorilor tip lamă sau pentru panou neizolați, 4,8 și 6,3 de la 0,5-6 mm2, profil de sertizare: presare cu rolă, design ergonomic

Siguranţă

Articol nr. Denumire articolPentru mm²Profilul de sertizarePentru conectarea lameiGreutate (kg)Lungime (mm)Bucăţi / UA
61790950KRB 0560 fără locator0,5 - 6rolă de presare4.8 + 6.30,542551
61791100KRB 0560 cu locator0,5 - 6rolă de presare4.8 + 6.30,542551

Beneficii

  • Matrițe de presare cu marcaje clare
  • Funcţie de blocare a presărilor greşite
  • Manevrabil de persoane cu palme mari sau mici
  • Mecanismul unic reduce forța manuală de la 450 N la 250 N
  • Testat pentru minim 80.000 de presări

Domeniul de utilizare

  • Cleşte de sertizat cu transmitere prin rolă pentru conectori lamă neizolaţi, secţiune 0.5 - 6 mm², lăţimea lamei 4.8 şi 6.3

Caracteristicile produsului

  • Buton de avarie dacă operaţia de presare trebuie intreruptă

Normă de referință / aprobări

  • Testat conform DIN standard EN 60352-2

Notă

  • Locatorul asigură poziţionarea optimă a conectorului astfel încât să se obţină o sertizare de calitate a conectorilor tip lamă ( tip auto )

Inclus

  • Articolul nr. 61790950 se livrează fără locator
  • Articolul nr. 61791100 conţine locatorul

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran

General

  • Presiune de sertizare reglabilă

Notă

  • Profilul de sertizare : rolă de presare

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.