KWB 4099 cleşti de sertizat
KWB 4099: Clește de sertizare pentru presarea papucilor neizolați ai cablurilor, de la 4,0-10,0 mm2, profil de sertizare: W, design ergonomic
Articol nr. | Denumire articol | Pentru mm² | Greutate (kg) | Lungime (mm) | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|---|
61722130 | KWB 4099 | 4 - 10 | 0,5 | 220 | 1 |
Beneficii
- Matrițe de presare cu marcaje clare
- Funcţie de blocare a presărilor greşite
- Manevrabil de persoane cu palme mari sau mici
- Mecanismul unic reduce forța manuală de la 450 N la 250 N
- Testat pentru minim 80.000 de presări
Domeniul de utilizare
- Scula cu actionare cu forţă redusă pentru papuci neizolaţi 4 - 10 mm²
- Pentru papuci neizolați, alți conectori și papucii tubulari KR
Caracteristicile produsului
- Buton de avarie dacă operaţia de presare trebuie intreruptă
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculă de sertizat papuci de cablu, pini sau conectori de ecran
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Sculă de sertizare papuci de cablu, pini terminali și conectori de ecran
General
- Presiune de sertizare reglabilă
Notă
- Profilul de sertizare : W
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.