Papuci tubulari KR/ KRT/ KRF
Beneficii
- Cu orificu de inspecţie (începănd cu 4 mm²)
- Cuprul electrolitic de înaltă puritate asigură o sertizare excelentă
Domeniul de utilizare
- KR: Pentru conductori cu liţe fine sau multiconductor, clasa 2-5 şi secţiuni între 0.75 -10.00 mm²
- KRT: Pentru conductori multifilari clasa 2 şi secţiuni între 10 - 1000 mm²
- KRF: KRF: pentru conductorii din cupru cu fire fine și mai multe fire (clasa 2, 5 și 6) cu secțiuni între 16 și 400 mm²
- Pentru conectarea conductorilor din cupru la aparataj sau bare
- Max. 48 kV
Norm references / Approvals
- UL document nr: E205350 (vezi tabelul)
- Respectă cerințele EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 și VDE 0220:1 în combinație cu unealta recomandată
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:Papuci tubulari pentru conductori dn cupru
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001051
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Papuc tubular pentru conductoarele din Cu
Material
- Cupru cositorit electrolitic (Cu/Sn4 , suprafața de staniu de 4µ)
Gama de temperatură
- Domeniul de temperatură max. +90°C
- Temperatura de lucru: 110°C, max. +140°C
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.