Papuci de cabluri tubulari din Cu
Papuci de cablu tubulari realizați din cupru, rezistenți la temperaturi de până la +180 C, ideali pentru a conecta conductorii si cablurile de tip ÖLFLEX® HEAT, disponibil în trei dimensiuni diferite.
Beneficii
- Rezistă la temperaturi de până la +180°C.
- Compatibili cu cablurile din seria ÖLFLEX® HEAT cu rezistență similară la căldură (de ex., seria de produse ÖLFLEX® HEAT 180).
- Rezistența la căldură testată la 1.000 de cicluri cu cablurile ÖLFLEX® HEAT 180, în conformitate cu DIN EN IEC 61238-1-1.
- Adecvați pentru utilizare cu uneltele de sertizare KLAUKE.
- Certificarea UL conform datelor tehnice permite utilizarea produsului pe piața nord-americană.
Domeniul de utilizare
- Pentru o sertizare sigură a cablurilor cu clase de flexibilitate 2 și 5 în conformitate cu DIN EN 60228.
Normă de referință / aprobări
- Certificările UL pot fi găsite în fișa cu date.
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:Papuci tubulari pentru conductori dn cupru
Material
- Cupru electrolitic cositorit
Gama de temperatură
- până la +180°C
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.