Papuci de cabluri tubulari din Ni
Papuc de cablu tubular realizat din nichel, rezistent la temperaturi de până la +650°C, destinat utilizării cu cablurile ÖLFLEX® HEAT, disponibil în trei dimensiuni diferite.
Beneficii
- Rezistă la temperaturi de până la +650°C.
- Compatibili cu cablurile monofilare ÖLFLEX® HEAT cu rezistență similară la căldură, cu conductori nichelați.
- Cele mai mici rezistențe de contact se obțin prin contactul cu conductorii nichelați.
- Adecvați pentru utilizare cu uneltele de sertizare KLAUKE.
- Suprafața de montare plană și prelucrarea precisă simplifică procesul de sertizare.
Domeniul de utilizare
- Pentru o sertizare sigură a cablurilor cu clase de flexibilitate 2 și 5 în conformitate cu DIN EN 60228.
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:Papuci tubulari pentru conductori dn cupru
Material
- Aliaj de nichel
Gama de temperatură
- Temperatură (max.): +650°C
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.