Papuci tubulari KRFN
Papuci de cabluri tubulari KRFN, cu suprafață îngustă, pentru cabluri clasa 2 și 5
Beneficii
- Poate fi montat prin înșurubare, permite preasamblare
- Cuprul electrolitic de înaltă puritate asigură o sertizare excelentă
- Cu orificu de inspecţie
Domeniul de utilizare
- Papuci tubulari de cupru pentru cabluri clasa 2 şi 5, pentru secţiuni între 50 - 240 mm²
- Potrivit pentru locuri înguste
Normă de referință / aprobări
- Respectă cerințele EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 și VDE 0220:1 în combinație cu unealta recomandată
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:Papuci tubulari pentru conductori dn cupru
Material
- Cupru electrolitic cositorit
Gama de temperatură
- Domeniul de temperatură max. +90°C
- Temperatura de lucru: 110°C, max. +140°C
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.