Papuci tubulari pentru cablu KRFS
Papuci tubulari KRFS, ce pot utiliza pentru conductori din clasa 2, 5 și 6, ușor de instalat prin presetupă
Beneficii
- Poate fi montat prin înșurubare, permite preasamblare
- Cuprul electrolitic de înaltă puritate asigură o sertizare excelentă
- Cu orificu de inspecţie
- Lățimea flanșei este aceeași sau mai mică decât diametrul tubului
Domeniul de utilizare
- Papuci tubulari pentru cabluri cu flanșă de conectare extrem de îngustă pentru conductorii din cupru multifilari, cu lițe fine și extra fine 50–240 mm² (clasa 2, 5 și 6)
- Potrivit pentru locuri înguste
Norm references / Approvals
- UL document nr: E205350 (vezi tabelul)
- Respectă cerințele EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 și VDE 0220:1 în combinație cu unealta recomandată
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:Papuci tubulari pentru conductori dn cupru
Material
- Cupru electrolitic cositorit
Gama de temperatură
- Domeniul de temperatură max. +90°C
- Temperatura de lucru: 110°C, max. +140°C
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.