e-Shop

Bandă izolantă Temflex™ 1500

Temflex™ 1500 reprezintă o bandă izolatoare de uz general din PVC cu strat adeziv. Acest produs este rezistent la apă și îndeplinește cerințele VDE.

Rezistență chimică bunăImpermeabil

VDE

Articol nr. Denumire articolCuloareLungime (m) x lăţime (mm) x grosime (mm)MaterialBucăţi / UA
61721040
Temflex ™ 1015alb10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721030
Temflex ™ 1015negru10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721050
Temflex ™ 1015verde10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721060
Temflex ™ 1015albastru10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721070
Temflex ™ 1015roşu10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721080
Temflex ™ 1015verde - galben10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721045
Temflex ™ 1015galben10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721090
Temflex ™ 2515negru25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721120Temflex ™ 2515roşu25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721130Temflex ™ 2515verde25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721140
Temflex ™ 2525negru25.0 x 25.0 x 0.15PVC10

Beneficii

  • Impermeabil
  • Adeziv pe o parte
  • Rezistent la majoritatea solvenților
  • Efect de autostingere

Domeniul de utilizare

  • Bandă de izolat din PVC cu aplicaţii multiple
  • Bandă universală pentru izolat, legat, marcat

Normă de referință / aprobări

  • Conform cu VDE: tip 5

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei:Bandă adezivă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Bandă adezivă izolantă

Notă

  • Alungirea la rupere: 170 %
  • Rezistența de rupere: 20N / 10mm

Informații

  • Grosime: 0,15mm

Material

  • PVC

Tensiunea de test

  • Rigiditatea dielectrică: 40 kV/mm

Gama de temperatură

  • Între 0°C și + +90°C

  • Temflex™ 1183 este marcă înregistrată a 3M
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.