Tub izolator ISS
Tubul izolator ISS din silicon este utilizat pentru gruparea cablurilor electrice și izolarea acestora împotriva căldurii puternice, temperaturilor scăzute sau variațiilor de temperatură (rezistență la temperaturi: între -60 și 220°C)
Beneficii
- Oferă rezistență împotriva caldurii, frigului sau fluctuațiilor de temperatură
- Rezistent la majoritatea substanțelor chimice
- Rezistență bună la apă și UV
Domeniul de utilizare
- Tub izolator
Notă
- Neadecvat pentru termocontracţie
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tuburi de izolaţie pentru cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Tub izolator cablu
Notă
- Rigiditate dielectrică: 18 kV/mm
Material
- Silicon
- Rezistent UV
Gama de temperatură
- între -60°C şi +220°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.