Bandă izolatoare TI
TI este o bandă izolatoare universală cu auto-amalgamare, care protejează împotriva coroziunii, îmbătrânirii și substanțelor chimice.
Beneficii
- Protejează împotriva coroziunii
- fără îmbătrânire
- Rezistență chimică
- Neadeziv, fără reziduri
- Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
Domeniul de utilizare
- Benzi izolatoare şi auto amalgamante
- Pentru etanșarea punctului de trecere unde nu trebuie să intre apa
- Pentru gruparea conductorilor premufați (ex. în automatizări)
- Asigură fără probleme acoperirea etanşă a ecranelor până la 3/8" pentru aproape toate materialele de izolaţie
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:Bandă adezivă
Culoare
- Alb
Material
- Bandă de fluoropolimer neadezivă
Gama de temperatură
- -240°C to +250°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.