Tub izolator ISY
Tuburile de izolație ISY fabricate din PVC sunt folosite pentru izolarea sau gruparea conductorilor.
Domeniul de utilizare
- Tub izolator
- Pentru izolarea conexiunii
Caracteristicile produsului
- Suprafaţă netedă
Normă de referință / aprobări
- IEC 60684-3-100
Notă
- Neadecvat pentru termocontracţie
Construcție
- Culori: negru RAL 9005, alb similar RAL 9003
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tuburi de izolaţie pentru cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Tub izolator cablu
Notă
- Rigiditatea dielectrică: 14 kV/mm
Informații
- Fără țesătură
Culoare
- Negru și alb
Material
- PVC moale
Gama de temperatură
- -20 °C ... +85 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.