e-Shop

Bride Ty-Rap®cu lamă de oțel cu zonă de etichetare

Bridele TY- RAP® cu lamă de oțel sunt disponibile la LAPP și ca variantă cu zonă de etichetare pentru marcarea și inscripționarea mănunchiurilor de cabluri.

Fără halogen

RU

Articol nr. Descriere articolCertificare ULLungime x lățime (mm)Ø legătură (mm)Suprafață de etichetare (mm)Efortul la tracţiune ( N )Bucăţi / UA
Perpendicular pe suprafață
61716020TY 51 Mda92.0 x 2.410 - 1625 x 880500
Suprafețe paralele
61715840TY 46 MDda184.0 x 4.89.5 - 4530 x 24220.0 Dublu500
61715880TY 46 MTda184.0 x 4.89.5 - 4546 x 24220.0 Triplu500
61715920TY 46 MFda184.0 x 4.89.5 - 4563 x 24220.0 Cvadruplu250
61715780TY 546 Mda184.0 x 4.89.5 - 4513 x 24220100
61715950TY 548 Mda360.0 x 4.819 - 10213 x 54220100
Suprafață perpendicular deasupra
61716080TY 53 Mda102.0 x 2.42 - 1621 x 980500
61716560TY 532 Mda212.0 x 2.42 - 5121 x 9801000

Beneficii

  • Bride cu zonă de etichetare
  • Permit legarea și marcare intr-un singur pas
  • Asamblare uşoară deoarece toate muchiile sunt rotunjite
  • Sistemul patentat de blocare, din oţel, garantează siguranţa în condiţii grele

Domeniul de utilizare

  • Pentru gruparea și etichetarea cablurilor sau a legăturilor de cabluri, a furtunurilor de alimentare hidraulice și pneumatice

Normă de referință / aprobări

  • Fişier număr E49405, vezi tabela
  • Comportament la foc conform cu UL94 V-2

Construcție

  • TY 51 M: Zona de marcare atașată la unghiul potivit de bridă
  • TY 53 M/TY 532 M: Zona de marcare poziționată deasupra inelului de fixare al bridei

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bride pentru cabluri

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Bride pentru cabluri

Culoare

  • Culoare naturală

Material

  • Poliamidă 6.6
  • fără halogen și fără silicon

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +85°C

  • TY-RAP® este marcă înregistrată a companiei ABB.
  • Unităţi de împachetare mai mici sunt disponibile la cerere
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.