Cutie de stocare
Cutie de depozitare pentru inele de marcare PA/PC pentru marcarea conductorilor
Beneficii
- Cu 12 sau 18 compartimente de stocare
- Alocare simplă
Domeniul de utilizare
- Etichete PC tip inel
- PA inele pentru etichetare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
Culoare
- Transparente (de asemenea, separatoare)
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.