Inele de marcare PC
Inele de marcare deschise, preimprimate,cu mecanism Snap-On, comportament la foc conform UL 94 V, pentru montare după cablarea conductorilor
Accesorii (cutie de depozitare) în catalogul web
Beneficii
- Inele pretipărite, deschise, cu caractere alfa-numerice
- Forma asigură fixarea sigură a cablului în timp ce trăsătura de antirăsucire permite marcare vizibilă permanentă
- Rezistente la radiaţie UV
- Montare uşoară prin clipsare
Domeniul de utilizare
- Pentru etichetarea conductorilor
- Marcare după asamblare
- Se poate utiliza și pentru marcarea conductorilor înainte de montaj
Caracteristicile produsului
- Secțiuni în mm2: PC 10: 1 PC 20: 2,5 PC 30: 4 PC 40: 6
- Domeniu de aplicare diametru în mm: PC 10: 2,4-3 PC 20: 3-4 PC 30: 4-5 PC 40: 5-6,2
- Lățimea x înălțimea mm/lungime manșon mm:
PC 10: 3,7 x 3,6/3
PC 20: 4,5 x 4,2/3
PC 30: 5,7 x 5,5/3
PC 40: 6,9 x 6,7/4
Normă de referință / aprobări
- Propagare redusă a flăcării conform UL 94 V-0
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
Culoare
- Galben
Material
- PVC dur fără cadmiu și fără silicon
Gama de temperatură
- -30°C ÷ +60°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.