PAD tijă pentru montare
Beneficii
- Unealtă pentru marcarea cablurilor după asamblare cu inele de marcare PA
- Timp de instalare redus
- Tijă uşor tronconică pentru premontarea etichetelor
Domeniul de utilizare
- PA inele pentru etichetare
- Marcare înainte de conectarea conductorilor
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.