Inele de marcare PA
Inele de marcare închise cu caractere alfanumerice pre-tipărite pentru marcarea conductorilor înainte de asamblare, cu întârzierea propagării focului conform cu UL 94 V
Accesorii (cutie de depozitare, instrument de asamblare) în catalogul web
Beneficii
- Etichetă inelară închisă pentru etichetare cu numere sau caractere preimprimate
- protecție anti-rotire
- Datorită profilului cu efect de arc cele 4 dimensiuni pot acoperi domeniul de secţiuni intre 0.2 şi 70 mm²
- Rezistente la radiaţie UV
Domeniul de utilizare
- Pentru etichetarea conductorilor
- Marcare înainte de conectarea conductorilor
- Aceste sisteme închise sunt potrivite pentru cablurile care nu au fost încă conectate
Caracteristicile produsului
- Secțiuni în mm2: PA 02: 0,2-1,5 PA 1: 1,5-4 PA 2: 2,5-16 PA 3: 16-70
- Domeniu de aplicare diametru în mm: PA 02: 1,3-3 PA 1: 2,5-5 PA 2: 4,0-10,0 PA 3: 8-16
- Lățimea x înălțimea mm/lungime manșon mm:
PA 02: 3,5 x 3,6/3
PA 1: 4,2 x 5,5/3
PA 2: 6,6 x 9,5/4
PA 3: 11 x 16,5/6
Normă de referință / aprobări
- Propagare redusă a flăcării conform UL 94 V-0
Notă
- PA 02 disponibil și în casetă (nr. articol 61833050, conține 600 de role cu etichete inel marcate 0-9)
- PA 1 disponibil și în casetă de stocare (nr. articol 61833060, conține 500 de role cu etichetare 0-9)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
Culoare
- Galben
Material
- PVC ușor fără cadmiu și fără silicon
Gama de temperatură
- -30°C ÷ +60°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.