FLEXIMARK® THERMO CLIP
Indicator de temperatură pentru monitorizarea cablurilor de alimentare, cu efect de memorare, fără halogen, disponibil pentru cabluri cu diametre exterioare diferite.
Beneficii
- Echipamentele electrice pot fi inspectate vizual datorită indicatorilor de temperatură atașați. În cazul în care temperatura este depășită, culoarea se modifică.
- Identificarea rapidă a componentelor electrice supraîncălzite permite analizarea rapidă a cauzei. Acest lucru permite inițierea contramăsurilor potrivite pentru a evita opririle neplanificate.
- Monitorizarea 24/7 și efectul de memorare fac posibilă înregistrarea continuă a depășirii temperaturii și pot acționa ca o avertizare timpurie de supraîncălzire.
- Instalare sigură, rapidă și simplă.
- Produs fără halogen care nu generează gaze nocive în cazul unui incendiu.
Domeniul de utilizare
- Pentru a indica depășirea temperaturilor.
- Modificarea reversibilă a culorii la temperaturi de la +53°C până la +70°C.
- Modificarea ireversibilă a culorii la temperaturi de peste +71°C.
- Pentru utilizare cu cabluri de alimentare.
- Se poate utiliza în medii interioare uscate.
Notă
- Limitări: Seria FLEXIMARK® THERMO CLIP este adecvată pentru utilizarea pe cabluri cu o tensiune nominală maximă de 600 VCA/VDC. Seria FLEXIMARK® THERMO CLIP nu este adecvată pentru utilizarea neprotejată în exterior sau în lumina directă a soarelui. FLEXIMARK® THERMO CLIP nu sunt adecvate pentru utilizarea la temperaturi sub zero grade Celsius. FLEXIMARK® THERMO CLIP nu previn defecțiunile electrice sau incendiile, dar ajută la monitorizarea temperaturilor anormale și oferă o indicație vizuală a temperaturilor anormale ale izolației de peste 71°C, indiferent de cauza de bază. Utilizarea seriei FLEXIMARK® THERMO CLIP nu înlocuiește necesitatea de a inspecta, testa, întreține și instala instalațiile electrice în conformitate cu reglementările locale privind instalarea electrică, inspecția și întreținerea, cu cerințele de sănătate și siguranță și cu instrucțiunile producătorului. Seria FLEXIMARK® THERMO CLIP nu este potrivită pentru toate condițiile ambientale. Utilizatorul final trebuie să verifice dacă acestea sunt adecvate pentru aplicația sa.
Clasificare ETIM 5
- EC003592
La cerere
- Alte mărimi și simboluri
Culoare
- Violet
Material
- Masterbatch termocrom 5-10 %. 90-95% polipropilenă, nehalogenată (fără halogeni).
Gama de temperatură
- Modificarea reversibilă a culorii la temperaturi de la +53°C până la +70°C.
- Modificarea ireversibilă a culorii la temperaturi de peste +71°C.
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.