FLEXIMARK®Semne indicatoare de obligativitate
Marcaj de siguranță conform ISO 7010, realizat din poliester laminat, pentru marcarea pe termen lung
Toate simbolurile conform ISO 7010
Beneficii
- Foarte rezistent la actiunea razelor UV, umidității, substanțelor chimice (de ex., soluții de curățat geamuri, alcool, ulei)
- Rezistent la zgârieturi
- Capacitate ridicată de lipire
Domeniul de utilizare
- Confecționarea tablourilor electrice
- Inginerie mecanică
- Robotics
- Marcaj de siguranță în medii industriale
- Pentru utilizare în interior sau exterior
Caracteristicile produsului
- Etichete autoadezive
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
La cerere
- Alte mărimi și simboluri
Culoare
- albastru
Material
- Poliester laminat (fără halogen)
Gama de temperatură
- între -40 °C și +150 °C Prelucrare: min. +10 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.