FLEXIMARK® THERMO SPOT-B
Indicator de temperatură pentru monitorizarea echipamentelor electrice, cu efect de memorare, temperatură de activare de +52°C.
Beneficii
- Echipamentele electrice care au o suprafață plată pot fi inspectate vizual datorită indicatorilor de temperatură atașați. În cazul în care temperatura este depășită, culoarea se modifică.
- Identificarea rapidă a componentelor electrice supraîncălzite permite analizarea rapidă a cauzei. Acest lucru permite inițierea contramăsurilor potrivite pentru a evita opririle neplanificate.
- Monitorizarea 24/7 și efectul de memorare fac posibilă înregistrarea continuă a depășirii temperaturii și pot acționa ca o avertizare timpurie de supraîncălzire.
- Instalare sigură, rapidă și simplă.
- Disponibil în unități de ambalare diferite.
Domeniul de utilizare
- Pentru a indica depășirea temperaturilor.
- Modificarea ireversibilă a culorii la temperaturi de peste +52°C.
- Pentru utilizare cu echipamente electrice.
- Se poate utiliza în medii interioare uscate.
Notă
- Limitări: Aceste etichete nu sunt adecvate pentru utilizarea neprotejată în exterior sau în lumina directă a soarelui. Expunerea prelungită la lumina ultravioletă (UV) sau la o umiditate relativă ridicată le poate deteriora și le poate face inoperabile. Aceste etichete nu pot preveni defecțiunile electrice sau incendiile, dar pot ajuta la monitorizarea temperaturilor anormale și pot oferi indicații vizuale cu privire la eventualele defecțiuni electrice și riscuri de incendiu. Aceste etichete nu înlocuiesc necesitatea de a instala, testa, inspecta și întreține în mod corespunzător echipamentul electric în conformitate cu Legea privind locul de muncă în domeniul electricității, cu reglementările privind cablajul electric și cu instrucțiunile producătorului. Aceste informații sunt furnizate numai pentru testare, inspecție și verificare de către utilizator. FLEXIMARK® THERMO SPOT B sunt fabricate la cele mai înalte standarde, dar nu sunt potrivite pentru toate condițiile de mediu. Clientul trebuie să se asigure că acestea sunt adecvate pentru utilizarea în aplicația sa.
Clasificare ETIM 5
- EC003592
Culoare
- Galben
Material
- Poliester.
Film de acoperire: poliester
Adeziv: acrilic
Material de schimbare a culorii: material solid cristalin, alb, netoxic, pe suport negru, absorbant, lipit cu adeziv acrilic.
Gama de temperatură
- - Temperatura de activare: 52°C
- Toleranță: +/- 1°C
- Depozitare la temperatura și umiditatea camerei (adică între 16° C și 27° C și 40% până la 60% RH)
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.