FLEXIMARK® THERMO WRAP
Indicator de temperatură pentru monitorizarea cablurilor de alimentare, cu efect de memorare, disponibil pentru diferite temperaturi de activare (+70 °C sau + 90 °C).
Beneficii
- Echipamentele electrice pot fi inspectate vizual datorită indicatorilor de temperatură atașați. În cazul în care temperatura este depășită, culoarea se modifică.
- Identificarea rapidă a componentelor electrice supraîncălzite permite analizarea rapidă a cauzei. Acest lucru permite inițierea contramăsurilor potrivite pentru a evita opririle neplanificate.
- Monitorizarea 24/7 și efectul de memorare fac posibilă înregistrarea continuă a depășirii temperaturii și pot acționa ca o avertizare timpurie de supraîncălzire.
- Instalare sigură, rapidă și simplă.
- Adecvat pentru cabluri cu diametrul exterior de până la 33 mm.
Domeniul de utilizare
- Pentru a indica depășirea temperaturilor.
- Modificarea ireversibilă a culorii la temperaturi de la +70°C sau +90°C (în funcție de produs).
- Pentru utilizare cu cabluri de alimentare.
- Se poate utiliza în medii interioare uscate.
Notă
- Limitări: Aceste etichete sunt destinate utilizării pe aparate electrice. Din acest motiv, siguranța electrică trebuie să fie verificată de un electrician competent înainte de instalare. FLEXIMARK® THERMO WRAP nu este adecvată pentru utilizarea neprotejată în exterior sau în lumina directă a soarelui. Expunerea îndelungată la lumina ultravioletă (UV) poate deteriora straturile și le poate face inoperabile. FLEXIMARK® THERMO WRAP nu previne defecțiunile electrice sau incendiile, dar ajută la monitorizarea temperaturilor anormale și oferă o indicație vizuală a unei temperaturi anormale a izolației cablului de peste 70°C/90 °C, indiferent de cauza de bază.
Clasificare ETIM 5
- EC003592
Culoare
- Galben
Material
- Poliester.
Film de acoperire: poliester
Adeziv: acrilic
Material de schimbare a culorii: material solid cristalin, alb, netoxic, pe suport negru, absorbant, lipit cu adeziv acrilic.
Gama de temperatură
- - Temperatura de activare: 70 °C și 90 °C
- Toleranță: +/- 1 °C
- Timp de reacție: între 5 și 20 de secunde
- Depozitare la temperatura camerei și umiditate normală ( între 16 °C și 27 °C și 40 % până la 60 % RH)
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.