e-Shop

FLEXIMARK® FCC marcare cabluri

ETICHETE DE CABLU FCC FLEXIMARK® - marcare personalizată a cablurilor cu marcaje din material plastic pentru fixare cu fașete

Potrivit pentru exteriorRezistență chimică bunăTimpul de asamblareRezistenţă la aciziRezistent la UV

Articol nr. Denumire articolCuloareÎnălțime (mm)Marcatori/unitate de ambalare
Cu etichete din PVC de culoare galbenă (cu conținut de halogen)
83251300
FLEXIMARK® Etichetă de cablu FCC 6 YEgalben6.01
83251320
FLEXIMARK® Etichetă de cablu FCC 9,5 YEgalben9.51
83251350
FLEXIMARK® Etichetă de cablu FCC 19 YEgalben19.01
Cu etichete de culoare galbenă LFL din poliester (fără halogen)
83274670
FLEXIMARK® Etichetă de cablu LFL 9,5-35 YE FCCgalben9.51
Cu etichete din PVC de culoare albă (cu conținut de halogen)
83251301
FLEXIMARK® Etichetă de cablu FCC 6 WHalb6.01
83251321
FLEXIMARK® Etichetă de cablu FCC 9,5 WHalb9.51
83251351
FLEXIMARK® Etichetă de cablu FCC 19 WHalb19.01

Beneficii

  • Timp redus pentru pregătire şi instalare
  • Rezistent la produsele chimice, razele ultraviolete, umezeală și ulei (motorină, agent de curățare bazic, soluție salină, etanol, ...)

Domeniul de utilizare

  • Pentru marcarea cablurilor

Notă

  • Etichetele sunt livrate imprimate cu textul dorit ( serviciul de tipărire este inclus în preţ )
  • Se pot scrie unu sau două rânduri
  • Este posibilă orice lungime de text - textul respectiv va fi imprimat cu corpuri de literă mai mici
  • Mod de plasare a comenzii: datele specifice sunt transmise prin e-mail, în format Excel, catre departamentul Lapp responsabil
    Coloana A: conținutul rândului 1
    Coloana B: conținutul rândului 2
    Coloana B sau C: numărul de etichete pentru textul corespunzătoare.
    Șablon pentru comenzi se regasește mai jos:
    www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-spezifische-markierungen/

Inclus

  • Eticheta este compusă din suport etichetă "FLEXIMARK® suport etichetă PTEF", etichete din material plastic imprimate (PVC, acestea nu sunt versiune fără halogen) sau Flexilabel LFL (fără halogen) şi două bride din PA 6.6 (culoare: negru)
  • Etichetele (inclusiv bridele) sunt preasamblate înainte de livrare
  • 1 UA = o etichetă, nu există unitate minimă de comandă

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare

Notă

  • Bride standard:
    culoare neagră (142 x 2,4 mm)

Dimensiuni

  • Lungimea textului: 35 mm Lungimea plăcii: 50 mm

Culoare

  • Culori standard: litere negre pe fond galben sau alb
  • disponibil în verde, albastru sau roşu

Material

  • Suport etichete: fără halogen
  • Etichete: PVC sau poliester fără halogen (versiune LFL)

Gama de temperatură

  • -30°C ÷ +70°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.