HITRONIC® HVN-Mini Cablu
Cablu de exterior destinat instalării în tuburi prin suflare cu aer
HITRONIC® HVN-Mini Cablu pentru pozare prin suflare cu aer în sistemele de țevi, cu diametru extern redus; A-DQ(ZN)B2Y cu fibre SM sau MM
Cablu pentru aplicaţii mobile
Beneficii
- Potrivit pentru suflare în tuburi
- Dimensiuni compacte
- rezistent UV
cu barieră laterală şi longitudinală la apă - Fără interferenţe electromagnetice deoarece cablul nu conţine metal
Domeniul de utilizare
- Backbone-Area, aplicaţii FTTH
- Reţele de telecomunicaţii
- Aplicații WAN
- Pentru instalarea prin suflare
- Metode de pozare: pentru suflare sau tragere în ţevi
Caracteristicile produsului
- Mănunchiuri de tuburi loose tube cu până la 144 fibre
( 12 loose tubes cu 12 fibre fiecare ) - Fibre și tuburi identificate prin culori
- Dimensiuni reduse
- Manta exterioară fără halogeni, cu frecare redusă
- rezistent UV
Descrierea produsului
- Până la 12 tuburi centrale standard umplute cu gel
- Element de rezistență central GPR
- Armătură din fibre de sticlă rezistente la tracţiune
- Izolație exterioară din PE
- Culoare: negru (RAL 9005)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică
Fibră de tip
- GOF - fibră de sticlă
- Single-mode E9/125 OS2
Descriere standard
- A-DQ(ZN)2Y
Tipul fibrei optice
- Materialul de bază: sticlă
- Materialul de acoperire: sticlă
Raza de curbură admisă
- Static: ≥ 15 x diametru exterior
- Dinamic: ≥ 20 x diametru exterior
Gama de temperatură
- Instalare fixă: -40°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.