HITRONIC® HDH Cablu Mini-Breakout
Cablu de fibră optica pentru interior cu izolație exterioară LSZH ; J-V(ZN)HH
Cablu pentru interior cu până la 12 fibre SM sau MM, pentru montare fixă, protejată; J-V(ZN)HH
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
- Mini-cablu de breakout pentru confecționarea directă a conectorului
Beneficii
- Foarte ușor de inserat datorită dimensiunilor reduse, foarte flexibil, și raze mici de curbură
- Potrivit pentru asamblare în şantier
- Cablu universal, pentru cablări
în clădiri - Fără interferenţe electromagnetice deoarece cablul nu conţine metal
Domeniul de utilizare
- Pentru utilizare la interior
- Cablare terţiară
- Cablare structurată - cabluri de backbone
- Metode de pozare: tuburi de plastic, ţevi, paturi de cablu
podele supraînălţate
Caracteristicile produsului
- Până la 12 fibre tight-buffered (900µm)
- Fibre identificate prin culori
- Izolaţie exterioară cu întârzierea propagării focului
și fără halogeni - Robust mecanic
Descrierea produsului
- Fibre Tight-buffered
- Fibre de sticlă ce conferă rezistenţă la tracţiune şi constituie barieră la apă
- Izolaţie exterioară LSHF
- Culoare: aqua (RAL 6027) pentru OM3,
portocaliu (RAL 2003) pentru OM2 și OM1 - Disponibil la cerere: single-mode OS2 (galben) și multimode OM4 (violet)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică
Dimensiuni
- Conductor (fir cu izolație exterioară secundară): 900 µm
- Cablul : vezi tabelul
Codul de identificare al conductorilor
- A se consulta fișa tehnică
Fibră de tip
- GOF - fibră de sticlă
Descriere standard
- J-V(ZN)H
Valori optice
- A se consulta fișa tehnică
Tipul fibrei optice
- Materialul de bază: sticlă
- Materialul de acoperire: sticlă
Raza de curbură admisă
- Static: ≥ 15 x diametru exterior
- Dinamic: ≥ 20 x diametru exterior
Gama de temperatură
- Instalare fixă: -20°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Cablurile pot fi livrate sub formă de trunchi optic premufat
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Disponibil la cerere în varianta Multimode OM4