HITRONIC® HRH Cablu Breakout
Cablu de fibră optică cu tuburi buffer, conectare individuală pe fiecare fibră; J-V(ZN)HH
HITRONIC® HRH Cablu de fibră optică cu tuburi buffer individuale pentru fiecare fibră; J-V(ZN)HH, disponibil cu fibre multimode OM1, OM2, OM3 și OM4 sau singlemode OS2
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
- Cablu Breakout pentru asamblare directa a conectorilor
Beneficii
- Potrivit pentru asamblare în şantier
- Cablu universal, pentru cablări
în clădiri - Foarte ușor de inserat datorită construcției compacte, foarte flexibil, și raze mici de curbură
- Fără interferenţe electromagnetice deoarece cablul nu conţine metal
Domeniul de utilizare
- Pentru utilizare la interior
- Cablare terţiară
- Cablare structurată - cabluri de backbone
- Metode de pozare: tuburi de plastic, ţevi, paturi de cablu
podele supraînălţate
Caracteristicile produsului
- Instalarea fibrei optice cu până la 12 SM
- Izolaţie exterioară cu întârzierea propagării focului
și fără halogeni - Robust mecanic
Descrierea produsului
- 2.1 mm sub-cablu tight-buffered cu manta LSZH (identificare prin numere)
- Element de rezistență central GPR
- Fire de aramid ca element de tracţiune
- Izolaţii interioare şi exterioare LSZH
- Culoare: violet pentru OM4, acvatic (RAL 6027) pentru OM3, portocaliu (RAL 2003) pentru OM2 și OM1,
galben pentru Single-mode
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică
Dimensiuni
- Conductor (fir cu izolație exterioară secundară): 900 µm
- Cablu individual: 2,1 mm
Codul de identificare al conductorilor
- Sub-cablu: cu numere negre
Fibră de tip
- GOF - fibră de sticlă
Descriere standard
- J-V(ZN)HH
Valori optice
- A se consulta fișa tehnică
Tipul fibrei optice
- Materialul de bază: sticlă
- Materialul de acoperire: sticlă
Raza de curbură admisă
- Static: ≥ 15 x diametru exterior
- Dinamic: ≥ 20 x diametru exterior
Gama de temperatură
- Instalare fixă: -20°C ÷ +70°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Cablurile pot fi livrate sub formă de trunchi optic premufat
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
-
La cerere este disponibil, de asemenea, și în varianta multimod cu fibre OM4
(culoare înveliș: violet).