UNITRONIC® SENSOR master cable
Cablare economică pentru cutiile S/A cu conexiune cu cablu master detașabil. Izolaţie exterioară fără halogeni, potrivit pentru lanțuri port cablu. Variante personalizate sunt acceptate.
Poate fi personalizat la cerere
Beneficii
- Reduce costurile de cablare pentru cutiile de distribuţie S / A, prin folosirea cablului master detaşabil
- Utilizare universală pentru instații S/A
Domeniul de utilizare
- Tehnologii pentru automatizări
- Inginerie mecanică
- Procese tehnologice
- Ateliere de automatizări
- Industria auto
Caracteristicile produsului
- Conductori pentru alimentări: 3 x 0.75 mm² şi 3 x 1.0 mm²
- Conductori pentru semnale:
4 x 0.34 mm², 8 x 0.5 mm², 16 x 0.5 mm² - Potrivit pentru lanț portcablu
- fără halogen conform cu VDE 0472-815
- întârzierea propagării focului conform UL 1581 FT-2
Norm references / Approvals
- UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine
- Diametrul liţelor:
0,34 mm2 = (43 x 0,10 mm)
0,5 mm2 = (19 x 0,18 mm)
0,75 mm2 = (21 x 0,205 mm)
1,0 mm² = (55 x 0,15 mm) - Izolație conductor: PP
- Izolaţie exterioară: PUR, negru
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
Construcția conductorilor
- Conductori multifilari din liţe fine
Raza minimă de îndoire
- Flexibil: 10 x diametru exterior
Gama de temperatură
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Flexibil: -5°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Mod de ambalare: Bobină 100m
- Cablurile sunt inscripţionate
- Alte variaţii sunt disponibile la cerere
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Pentru informații tehnice detaliate, vă rugăm consultați fișa tehnică