UNITRONIC® SENSOR
Cablu flexibil pentru cablajul senzorului/dispozitivului de acționare
Cabluri premufate pentru conectarea senzorilor/actuatoare cu conectori M8 sau M12.
- Lucrabilitate bună
- Certificare UL (LifYY A)
Beneficii
- Instalare foarte ușor de realizat (pe paturi cablu, tuburi, tablouri electrice)
- Dezizolare și procesare ușor de realizat
- Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.
Domeniul de utilizare
- Tehnologii pentru automatizări
- Cablaj senzor/actuator
Caracteristicile produsului
- Conductori identificați prin culori conf. DIN EN 50044
- Versiune neagră: rezistentă UV
- Pentru solicitări mecanice ridicate (LifY11Y/Desina)
Norm references / Approvals
- Certificare UL (LifYY A)
Descrierea produsului
- Conductor din liţe extrafine
- Izolație conductor: PVC
- Coduri pe culori:
3 pini: bn, bu, bk
4 pini: bn, wh, bu, bk
5 pini: bn, wh, bu, bk, gy - DESINA 4x0,34: maro, alb, albastru, negru
- izolație exterioară: PVC sau PUR
- Culoare izolație exterioară: negru (RAL 9005)
- DESINA galben (RAL 1021)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
Tensiunea de vârf
- 300 V (nu pentru alimentări)
Construcția conductorilor
- Liţe extra fine conform VDE 0295, class 6/ IEC 60228 class 6
Raza minimă de îndoire
- Flexare ocazională: 15 x diametrul exterior
- Instalare fixă: 8 x diametru exterior
Gama de temperatură
- PVC/PVC:
Montare fixă: Între -40°C și +80°C
Flexare: Între -5°C și +80°C - PVC/PUR:
Montare fixă: Între -30°C și +80°C
Flexare: Între -10°C și +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.