UNITRONIC® ROBUST S/A FD
Cablu superflexibil fără halogeni pentru senzori/actuatori, rezistent la o gamă largă de substanțe chimice
Cabluri pentru cablarea senzorilor/actuatorilor în medii dure. Pentru utilizare în lanțuri port cablu, fără halogeni, cu conectori M8 sau M12.
- Rezistență chimică bună
- Excelentă rezistenţă la condiţii climatice
- Flexibil la temperaturi joase
Beneficii
- Rezistenţa la factori climatici, ozon, UV şi domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicaţii posibile, în interior sau exterior
- Rezistent la contactul cu uleiuri organice, emulsii, ceruri și grăsimi de origine vegetală, animală sau sintetice
- Rezistent la apă caldă și apă rece, precum și la agenți de curățare și agenți de răcire
- Potrivit pentru curățarea cu aburi
- Rezistență bună la compușii de amoniac și biogaz
Domeniul de utilizare
- Tehnologii pentru automatizări
- Industria constructoare de maşini, spălătorii inclusiv auto, industrie chimică, staţii de tratare,...
- Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne
Caracteristicile produsului
- Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester
- Rezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2
- Potrivit pentru lanț portcablu
- Rezistent la torsiune
- Fără halogen
Norm references / Approvals
- Rezistenţă certificată la substanţe detergente sau dezifectante folosite în industria alimentară
- Certificare ECOLAB®- standard industrial pentru inovaţie şi eficienţă în domeniul curăţeniei şi profesionale
Descrierea produsului
- Conductori din liţe extrafine
- Izolația conductorului: PE
- Coduri pe culori:
3 pini: bn, bu, bk
4 pini: bn, wh, bu, bk
5 pini: bn, wh, bu, bk, gy - Izolaţie exterioară din TPE special
- Culoarea izolației exterioare: negru
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
Codul de identificare al conductorilor
- conform EN 60947-5-2
Construcția conductorilor
- Liţe extra fine conform VDE 0295, class 6/ IEC 60228 class 6
Raza minimă de îndoire
- Instalare mobilă: 5 x diametrul exterior
- Instalare fixă: 3 x diametru exterior
Gama de temperatură
- Flexibil: -40°C ÷ +90°C
- Instalare fixă: -50°C to +90°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Alte tipuri de compunere sunt disponibile la cerere
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.