UNITRONIC® SENSOR FD
Cablu superflexibil fără halogeni pentru senzori/actuatori, pentru utilizare în lanţ port cablu
Cabluri pentru cablarea senzorilor/actuatorilor în medii dure. Pentru utilizare în lanțuri port cablu, fără halogeni, cu conectori M8 sau M12.
Pentru stres mecanic crescut și condiții de operare dure
Beneficii
- Proiectat pentru utilizări care necesită super flexibilitate
- Rezistență la abraziune
- Rezistent la uzură
- Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.
Domeniul de utilizare
- Tehnologii pentru automatizări
- Cablaj senzor/actuator
- În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale
- Linii de asamblare și producție
Caracteristicile produsului
- rezistent UV
- fără halogen conform cu VDE 0472-815
- Intârzierea propagării focului conform cu IEC UL 1581 FT -2
- Potrivit pentru lanț portcablu
- Conceput pentru 4 milioane de cicluri de îndoire alternative și distanțe de deplasare de maxim 10 m
Norm references / Approvals
- UL AWM Stil 20549
Descrierea produsului
- Conductor din liţe extrafine
- Izolație conductor: PP
- Coduri pe culori:
3 pini: bn, bu, bk
4 pini: bn, wh, bu, bk
5 pini: bn, wh, bu, bk, gy
8 pini: bn, wh, gn, ye, gy, pk, bu, rd - Izolaţie exterioară: PUR, negru
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
Tensiunea de vârf
- 300 V (nu pentru alimentări)
Construcția conductorilor
- Liţe extra fine conform VDE 0295, class 6/ IEC 60228 class 6
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: 5 x diametru cablu
- Flexibil: 10 x diametru exterior
Gama de temperatură
- Flexare ocazională: Între -25°C și +80°C
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Alte tipuri de compunere sunt disponibile la cerere
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.