UNITRONIC® FD CP plus A
Carcasă unghiulară M20, asamblare cu filet, cu o intrare pentru cabluri
UNITRONIC® FD CP plus A - cablu de date din PUR ecranat, extrem de flexibil, de capacitate redusă, pentru lanț portcablu, recunoscut AWM de UL pentru SUA și Canada
- Lanț port-cablu: înaltă performanță + flexibil la rece
- Capacitate scăzută
- Fără halogen
Beneficii
- Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
- Tresa colectivă minimizează interferențele electromagnetice
- Tensiunea nominală conform UL AWM de 1000 V în cazul cablajului intern (de exemplu, în interiorul Platformei industriale sub etichetarea câmpului) permite așezarea internă lângă cablurile de alimentare cu rating UL aplicat de 1 kV
- Inserție de sertizare pentru sertizarea sigură a contactelor EPIC® pentru un transfer sigur de curent și o durată de viață lungă
Domeniul de utilizare
- Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare
- Design sofisticat pentru utilizare de înaltă performanță pe lanț/șină
- Pentru utilizare în lanţ portcablu, vă rugăm să respectaţi ghidul de asamblare din anexa T3
- Roboţi lineari, echipamente de manipulare
- Potrivit pentru aplicaţii de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
Caracteristicile produsului
- Fără halogen, are capacitate mică și flexibilitate până la -40°C
- Izolație exterioară din PUR oferă o rezistență la rupere și tăiere, rezistență la uleiuri minerale și abraziune când este utilizat in lanț portcablu
- Suprafață neaderentă, rezistentă la hidroliză și microbi, în general, pentru utilizare la exterior (nu în America de Nord), datorită rezistenței la razele ultraviolete și ozon
- Întârziere la propagarea focului: IEC 60332-1-2, FT2
Norm references / Approvals
- cRUus AWM, certificat prin UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 precum și AWM A/B I/II
Descrierea produsului
- Conductor din liţe extrafine
- Izolația conductorului: bazată pe Poliolefină
- Bandă neţesută
- Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
- Izolație exterioară făcută din compus special de PUR
Culoarea izolației exterioare: gri (RAL 7001)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor
- DIN 47100, conform Anexa T9
Capacitate mutuală
- C/C aprox. 60 nF/km
Inductivitate
- Aprox. 0.65 mH/km
Construcția conductorilor
- Mănunchi din fire super fine
Mişcări de torsiune în turbine eoliene
- TW-0 & TW-2, vezi Anexa T0
Raza minimă de îndoire
- Flexibil: 7.5 x diametru exterior
- Instalare fixă: 4 x diametru cablu
Tensiunea de test
- Conductor/conductor: 1500 V
- Conductor/ecranare: 1500 V
Gama de temperatură
- între -40°C și +80°C
cRUus AWM: max. +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.