A-2YF(L)2Y...ST III BD cablu de exterior
A-2YF(L)2Y...ST III BD - cablu de telecomunicații pentru exterior conform cu VDE 0816, impermeabilizat longitudinal și lateral, pozare îngropat protejat sau neprotejat
Domeniul de utilizare
- Cabluri externe pentru telecomunicaţii sau transmitere de date
- Nu instalaţi cabluri destinate pozării în tuburi sau direct îngropate în zone expuse la foc
Caracteristicile produsului
- Culoarea mantalei exterioare: negru ( RAL 9005 )
- Rezistent UV și cu barieră de apă laterală
- Versiunea umplută cu gel (A-2YF(L)2Y...ST III BD), suplimentar cu barieră de apă longitudinală
Norm references / Approvals
- Conform:DIN VDE 0816
Descrierea produsului
- Similar cu A-2Y(L)2Y, umplut cu gel de petrol, folie aluminizată, manta exterioară de PE, neagră
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Signal-/telecommunications cable
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de telecomunicații
Codul de identificare al conductorilor
- conform cu VDE 0816,
consultați Anexa T10
Capacitate mutuală
- La 800 Hz: max. 52 nF/km
Cuplaj
- K1: 98 % <400 pF/300 m
- K9-12: 98 % < 100 pF/300 m
Secțiune conductor
- 0.6 mm: 0.28 mm²
- 0.8 mm: 0.50 mm²
Atenuare
- La 800 Hz 0.6 mm: aprox. 1.0 dB/km
- La 800 Hz 0.8 mm: aprox. 0.8 dB/km
Raza minimă de îndoire
- 10 x diametru exterior
Tensiunea de test
- Conductor/conductor 500 V
- Conductor / ecran : 2000 V
Rezistenţa în buclă
- 0.6 mm: 130 ohm/km
- 0.8 mm: 73.2 ohm/km
Gama de temperatură
- În timpul instalării: -20 °C ÷ +50 °C
după instalare: ≤ +70 °C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- * Produs de partenerii Lapp
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
