UNITRONIC® BUS ASI

Conductori AS-INTERFACE pentru sisteme de rețele de câmp

Comunicare la nivel de senzor/dispozitiv de acționare. Fără halogen (cauciuc), omologare UL (versiunea PVC), rezistent la ulei (versiunea TPE). Domeniul de temperatură între -40 °C și +90 °C

"LD" = distanță mare (Long Distance)

Componente de automatizare complementare de la LappÎn părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeRezistență chimică bunăFără halogenRezistent la temperatură

ULASI

Articol nr. Denumire articolCuloarea mantalei exterioareUtilizareNumărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Index Cupru (kg/km)Weight (kg/km)
Cauciuc/EPDM
2170228
UNITRONIC® BUS ASI (G)galbenTransmitere de energie şi date2 x 1,52985
2170229
UNITRONIC® BUS ASI (G)negruTransmisie 30 V DC, circuite auxiliare2 x 1,52985
21700230
UNITRONIC BUS ASI (G) 2X1.5 GYgriTransmisie 30 V DC, circuite auxiliare2 x 1,52985
2170371
UNITRONIC® BUS ASI LD (G)galbenTransmitere de energie şi date2 x 2,54885
2170372
UNITRONIC® BUS ASI LD (G)negruTransmisie 30 V DC, circuite auxiliare2 x 2,54885
21700373
UNITRONIC BUS ASI LD (G) GY 2X2.5griTransmisie 30 V DC, circuite auxiliare2 x 2,54885
TPE
2170230
UNITRONIC® BUS ASI (TPE)galbenTransmitere de energie şi date2 x 1,52964
2170231
UNITRONIC® BUS ASI (TPE)negruTransmisie 30 V DC, circuite auxiliare2 x 1,52964
2170232
UNITRONIC® BUS ASI (TPE)roşuTransmisie 230 V AC, circuite auxiliare2 x 1,52964
PVC UL/CSA
2170842
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) AgalbenTransmitere de energie şi date2 x 1,52970
2170843
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) AnegruTransmisie 30 V DC, circuite auxiliare2 x 1,52970
2170844
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) AroşuTransmisie 230 V AC, circuite auxiliare2 x 1,52970

Beneficii

  • Noul cablu BUS ASI LD 2 x 2.5 (Long Distance) permite conectarea modulelor aflate la distanţă mai mare sau reducerea tensiunii surselor AS-I. BUS ASI LD 2 este compatibil cu versiunea 1.5
  • Variantele cu cauciuc sunt fără halogeni

Domeniul de utilizare

  • Comunicare la nivel de senzor/actuator
  • UNITRONIC® Fieldbus
    cablare senzor-/actuator
  • Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracţiune, fără mişcări repetitive
  • Versiunea TPE are o izolație exterioară rezistentă la ulei. Este potrivit pentru zone ude, particular zone răcite cu emulsii apă-ulei

Caracteristicile produsului

  • Datele şi alimentarea sunt transmise printr-un cablu neecranat plat codificat prin forma geometrică ( impiedică inversarea polarităţii )
  • Contactul cu conductorul se face în modulele AS-I prin tehnologia de "piercing"
  • Senzorii sunt conectaţi de modulele AS-I folosind cabluri rotunde destinate senzorilor

Norm references / Approvals

  • AS-I este standardinzat în Europa conform EN 50295 și intermațional conform IEC 62026-2.
  • PVC A-Versiune cu certificare UL/CSA (CMX)
  • versiune certificată UL/CSA : CMG c(UL)us şi (UL)CL2 sau AWM 300V FT4

Descrierea produsului

  • Conductor: lițe fine din cupru stanat
  • Izolația conductorului: albastru și maro
  • Material izolaţie exterioară: Cauciuc (G), elastomer termoplastic fără halogen (TPE) PVC
  • Izolație exterioară: galben (RAL 1023), negru (RAL 9005), roșu (RAL 3000), gri

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descriere ETIM 5.0 : cablu de date

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date

Tensiunea de vârf

  • Galben : 300 V ( nu pentru aplicaţii de forţă )
    Negru : 300 V ( nu pentru aplicaţii de forţă )
    Roşu : 300 V

Rezistența conductorului

  • 1.5 mm²: max. 13.7 Ohm/km
  • 2.5 mm²: max. 8.21 Ohm/km

Raza minimă de îndoire

  • Instalare fixă: 12 mm
  • Utilizare flexibilă 24 mm

Tensiunea de test

  • Conductor/conductor 2000V

Gama de temperatură

  • Dependent de mantaua exterioară:
    PVC: -30°C ÷ +90°C
    alte materiale: -40°C ÷ +85°C
  • În timpul instalării:
    PVC -20 °C ÷ +90 °C
    alte materiale:
    -30 °C ÷ +85 °C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Lapp Kabel este membru AS-International Association
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.