EPIC® DATA PB Sub-D FC
Conectori PROFIBUS Fast Connect
Modul de conector PROFIBUS Sub-D, pentru cabluri Fast Conect, cu rezistor terminator integrat, opţional LED-uri de diagnoză şi conectori PG, cu ieşirea cablului la 35°/90°/180°
- Sistem nou inovator de îndepărtare a izolaţiei, potrivit pentru conductor rigid sau flexibil (variantă la 90° sau 180°)
- Versiuni cu doi conectori D-sub
- Opţional semnalizare stare prin LED
Beneficii
- Instalare rapidă prin tehnologia Fast Connect ('FC')
- senzor/actuator
- Fără părţi libere
- Control vizual al stării conexiunii Bus
- Rezistorul terminator integrat este comutabil
Caracteristicile produsului
- Complet compatibil cu standardul de piață
- Rata de transmitere maximă 12 Mbit/s
- Consumul de curent max. 12,5 mA( cu LED 35 mA)
- Tensiune de alimentare 4.75 - 5.25 V DC ( furnizat de terminal )
- Atunci când rezistorul terminator este conectat ( "ON" ), cablul de ieşire este deconectat
Norm references / Approvals
- IEC 61158, IEC 61784
- UL File No. E331560
Descrierea produsului
- Fișă D-Sub, 9-pini, prindere cu şurub 4-40 UNC
- Compatibilitate EMC îmbunătăţită datorită carcasei metalice
- Diametrul exterior max : 8 mm
- Versiuni cu port adiţional Sub-D pentru programare / diagnostic ('PG')
- Versiune LED indică: magistrală operaţională
- (verde), transmisie date
- (albastru), rezistorul terminator "on” - (portocaliu)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector D-Sub
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector cu fișe D-Sub
Dimensiuni
- 95 mm x 70 mm x 17 mm - 35°
72 mm x 40 mm x 17 mm - 90°
70 mm x 35 mm x 17 mm - 180° - (LxWxH)
Tipul de conexiune
- Fast Connect (FC)
Clasa de protecție
- IP 20
Rezistor terminator
- 150 Ω
Interfeţe
- Conector priză D-sub, cu 9-poli
Cablu standard PROFIBUS FC, Ø 0,64 mm
Conditii de mediu permisibile
- Gama de temperatură: -25°C la +85°C
- *Temperatura maximă conform UL este 60 °C.
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.