EPIC® DATA PB Sub-D
Conector de PROFIBUS cu fișe, cu conexiune cu șurub/M12 / REPEATER
Modul de conector PROFIBUS Sub-D, conectarea cablului de PB prin şir de cleme, cu rezistor terminator integrat, opţional LED-uri de diagnoză şi conectori PG, cu ieşirea cablului la 35°/90°/180°
- Opţional semnalizare stare prin LED
- M12, versiunile REPEATER
- Versiuni cu doi conectori D-sub
Beneficii
- Conectare usoara şi sigură , pe baza tehnologiei aprobate cu sistem de cuplare M12 / borne cu şurub
- senzor/actuator
- Rezistorul terminator integrat este comutabil
- Versiunea cu REPEATER : regenerează semnalul (slope, power and mark-to-space ratio)
Caracteristicile produsului
- Rata de transmitere maximă 12 Mbit/s
- Curentul max. 12,5 mA (cu LED 35 mA / REPEATER 100 mA)
- Tensiune de alimentare 4.75 - 5.25 V DC ( furnizat de terminal )
- Atunci când rezistorul terminator este conectat ( "ON" ), cablul de ieşire este deconectat
- Versiune REPEATER : Extensie uşoară a reţelei PROFIBUS:- până la 3 repetoare- 1 sement PROFIBUS adiţional - izolare galvanică
Norm references / Approvals
- IEC 61158, IEC 61784
- UL File No. E331560
- ATEX Versiune: DIN EN 60079-0:2006, DIN 60079-15:2005 (category 3G zone 2)
Descrierea produsului
- Fișă D-Sub, 9-pini, prindere cu şurub 4-40 UNC
- Compatibilitate EMC îmbunătăţită datorită carcasei metalice
- Versiuni cu port adiţional Sub-D pentru programare / diagnostic ('PG')
- Pentru diametre exterioare ale cablului: 5 - 8 mm / cabluri premufate cu conector M12 codat B
- Versiune LED indică: magistrală operaţională
- (verde), transmisie date
- (albastru), rezistorul terminator "on” - (portocaliu)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector D-Sub
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector cu fișe D-Sub
Dimensiuni
- 54 mm x 40 mm x 17 mm - 35°
64 mm x 40 mm x 17 mm - 90°
68 mm x 40 mm x 17 mm - 180°
70 mm x 40 mm x 17 mm - M12 - (LxWxH)
Tipul de conexiune
- Înșurubare
- M12
Clasa de protecție
- IP 20
Rezistor terminator
- 150 Ω
Interfeţe
- Conector priză D-sub, cu 9-poli
Cleme şir pentru secţiuni de până la 1,0 mm² / M12 codare B
Conditii de mediu permisibile
- Gama de temperatură: -25°C la +85°C
- *Temperatura maximă conform UL este 60 °C.
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.