EPIC® DATA PB Sub-D PRO
Conector PROFIBUS cu carcasă complet metalică, cu conectori M12 cu conexiune tip arc
Conectori de date D-Sub (9 pini) solizi pentru PROFIBUS DP, carcasă metalică integrală, ecranare 360°, versiune optimizată EMC cu M12
- Pentru solicitări mecanice ridicate
- Protecție EMC ridicată
Beneficii
- Protecţie EMC optimă
- Carcasă robustă pentru medii industriale grele
- Fără părţi libere
- Cost redus datorită instalării rapide de tip Plug & Play
- Rezistorul terminator integrat este comutabil
Caracteristicile produsului
- Domeniu de temperatură extins
- Rezistenţă mecanică mare ( 200 de cicluri mecanice garantate )
- Pierderea minimă de semnal
- Rata de transmitere maximă 12 Mbit/s
- Tensiune de alimentare 4.75 - 5.25 V DC ( furnizat de terminal )
Norm references / Approvals
- IEC 61158, IEC 61784
Descrierea produsului
- Fișă D-Sub, 9-pini, prindere cu şurub 4-40 UNC
- Ecranare completă ( 360° ) datorită carcasei metalice (ZnAl)
- Disponibilă şi varianta cu port suplimentar Sub-D pentru programare / diagnoză 'PG' ( versiunea cu 35° sau 90° )
- Conector cu protecţie EMC (PG port)
- Versiunea M12: conector cu 5-pini, M12 B-codat
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector D-Sub
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector cu fișe D-Sub
Dimensiuni
- Vezi fișa tehnică
Tipul de conexiune
- M12 cu terminale tip arc
Clasa de protecție
- IP 30
Rezistor terminator
- 150 Ω
Interfeţe
- Conector priză D-sub, cu 9-poli
Cleme arc pentru conductori masivi / M12 codare B - 0,08 - 0,5 mm² (AWG28 - AWG14) diametrul cablului: 8 - 9 mm
Conditii de mediu permisibile
- Temperatura de operare: -20°C la +70°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.