e-Shop

SILVYN® COMPACT NPT

Piesă de blocare din alamă nichelată cu dimensiuni ergonomice și design variat

SILVYN® COMPACT NPT - Piesă de blocare tub din alamă nichelată, cu suprafață super finisată, IP67

Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.

Rezistenţa mecanicăGreutate micăCerinţa de spaţiuRobustRezistent la temperatură

CE

Articol nr. Dimensiune NPTPotrivit pentru SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFXPotrivit pentru SILVYN® HIPROJACKETBucăţi / UA
SILVYN® COMPACT NPT
61803832
1/2"3/8"1310
61803833
1/2"1/2"1610
61803834
3/4"3/4"225
61803835
1"1"255
61803836
1 1/4"1 1/4"352
61803837
1 1/2"1 1/2"382
61803838
2"2"512
SILVYN® COMPACT 90° NPT
61803839
1/2"3/8"1310
61803840
1/2"1/2"1610
61803841
3/4"3/4"225
61803842
1"1"255
61803843
1 1/4"1 1/4"352
61803844
1 1/2"1 1/2"382
61803845
2"2"512

Beneficii

  • Aplicaţii cu economie de spaţiu
  • Pentru solicitӑri mecanice ridicate
  • Rezistență mare la tracțiune
  • Rezistent la coroziune

Domeniul de utilizare

  • În combinaţie cu tuburile de protecţie:
  • Potrivit pentru SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFX
  • Inginerie mecanică
  • Aplicații feroviare

Descrierea produsului

  • Filet NPT
  • Manșon hexagonal
  • Manşon profilat
  • Cap piuliţă

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectare prin șurub pentru tub de protecție din metal

Normă de referință / aprobări

  • UL 514B

Material

  • Corp: alamă nichelată Element de etanșare: poliamidă Garnitură: NBR

Clasa de protecție

  • IP 67

Gama de temperatură

  • -45°C la +105°C

  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.