SILVYN® COMPACT PG

Piesă de blocare din alamă nichelată cu dimensiuni ergonomice și design variat

SILVYN® COMPACT PG- Piesă de blocare tub din alamă nichelată, cu suprafață super finisată, IP67

Economie de spaţiu datorită dimensiunilor compacte

Rezistent la temperatură Robust Cerinţa de spaţiu Greutate mică Rezistenţa mecanică

CE CSA UL

Articol nr. Dimensiune PG Potrivit pentru SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFX Bucăţi / UA
SILVYN® COMPACT PG
61803816
11 3/8" 10
61803817
13,5 3/8" 10
61803818
16 1/2" 10
61803819
21 3/4" 5
61803820
29 1" 5
61803821
36 1 1/4" 5
61803822
42 1 1/2" 2
61803823
48 2" 2
SILVYN® COMPACT 90° PG
61803824
11 3/8" 10
61803825
13,5 3/8" 10
61803826
16 1/2" 10
61803827
21 3/4" 5
61803828
29 1" 5
61803829
36 1 1/4" 5
61803830
42 1 1/2" 2
61803831
48 2" 2

Beneficii

  • Aplicaţii cu economie de spaţiu
  • Pentru solicitӑri mecanice ridicate
  • Rezistență mare la tracțiune
  • Rezistent la coroziune

Domeniul de utilizare

  • În combinaţie cu tuburile de protecţie:
  • Potrivit pentru SILVYN®HTDL/EF/OR/HCX/HFX
  • Inginerie mecanică
  • Aplicații feroviare

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG
  • Cap hexagonal pentru cheie
  • Manşon profilat
  • Cap piuliţă

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector filetat pentru tuburi de protecţie metalice

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Furtun de protecție din metal

Normă de referință / aprobări

  • UL 514B

Material

  • Corp: alamă nichelată Element de etanșare: poliamidă Garnitură: NBR

Clasa de protecție

  • IP 67

Gama de temperatură

  • -45°C la +105°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.